Dörrar/lås Gångjärn För singelskåp, ihopbyggnadsskåp samt väggskåp inom industri och IT kan optimal dörröppningsvinkel skapas beroende på användningssyfte. Gångjärn Gångjärn 180° för VX För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning. Till produkten Gångjärn Gångjärn 180° för AX, AX IT För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°. Till produkten Gångjärn Gångjärn 130° 130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors. Till produkten Gångjärn Gångjärn 180° För att utöka dörröppningsvinkeln till 180° för TS, TS IT, VX SE, AE. Till produkten Gångjärn Gångjärn för PK För fällbart montage av locket. Borrmall medföljer för enkelt montage. Till produkten Gångjärn Yttre gångjärn för GA For fastening the cover to the enclosure base. Till produkten Gångjärn Lockgångjärn för kopplingslåda KX Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs. Till produkten Gångjärn Lockgångjärn för KL Lockgångjärnen skruvas fast på droppskyddet och lockets underkant. Till produkten Gångjärn Lockfäste för KL Lockfästet monteras enkelt utan håltagning och gör det möjligt att fälla upp locket även om det finns kopplingslåda nertill. Till produkten Gångjärn Multitool för AX, VX Multifunktionsverktyg. Perfekt för hantering och montage av AX-skåp och VX-dörrar. Till produkten Gångjärn Borttagare för gångjärnsstift För säker och enkel borttagning av gångjärnsstift. Till produkten