- Art. nr.:
- TS 8611.045
- Utförande
- med säkerhetsinsats, lås E1
- Produktbeskrivning
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Levereras utan nyckel
- Montagekrav
- För montage på glasdörr TS, VX SE, undre dörr PC, designdörr IW behövs en handtagsadapter
- Anmärkning om art. nr.
- Enbart för användning med VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Passar för skåptyp
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skåpdörr
- IW
- TS 8 rostfritt stål
- SE rostfritt stål
- EL 3-delad 18–21 HE
- Väggskåp AX, 3-delat
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,585 kg
- Bruttovikt
- 0,591 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177460911
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
-
TS Komforthandtag, för TS, TS IT, SE, PC, IW, med låsinsatser, lås E1, RAL7035