- Art. nr.:
 
- SZ 2460650
 
- Utförande
 
- A 
 
- Material
 
- Zinkgjutgods 
 
- Längd
 
- 27 mm 
 
- Inbyggnad i handtagssystem
 
- Komforthandtag AX 
 
- Minikomforthandtag AX 
 
- Ergoform-S-handtag standard 
 
- Ergoform-S-handtag standard för plastskåp KS 
 
- Lås
 
- Låsinsats: 6,5 mm trekant (CNOMO) 
 
- Passar för skåptyp
 
- KX E-box 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Manöverlåda AX 
 
- AX plast 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP Mellan- och överdel 
 
- TP underdelar 
 
- Golvpulpet TP pulpetlock 
 
- Golvpulpet TP pulpetdörr 
 
- TP universalpulpet 
 
- CX one-piece console 
 
- Console CX 
 
- CX pulpetmittdel 
 
- CX pulpetunderdel 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,019 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,021 kg
 
- Tullvarukod
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
SZ Låsinsats, utförande A, zinkgjutgods, 6,5 mm trekant (CNOMO), L: 27 mm