- Art. nr.:
- SZ 2425100
- Produktbeskrivning
- Som skydd mot damm och fallande smuts på dörrens överkant och mellan dörr och övre horisontell skåpprofil. Dammskyddslisten har även utrymme för text eller firmalogotyper.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. genomskinlig skyddsfolie för textremsa (höjd 29,5 mm).
- Observera:
- Kan även användas i kombination med övertäckning av ihopbyggda skåp på ovansidan
- Dimension
- Längd: 800 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,61 kg
- Bruttovikt
- 0,62 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177463028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
SZ Dammskyddslist, för VX, TS, VX SE, L: 800 mm