Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

Art. nr.: TS 8610605

I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

Art. nr.:
TS 8610605
Produktbeskrivning
Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
Material
Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
Ram: RAL 7035
Hörnstycken: RAL 7035
Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005
Leveransens omfattning
Glasdörrsram med säkerhetsglas
Stånglås med dubbel låsinsats
180°-gångjärn (4 stycken)
Synlig yta
Glasrutans bredd: 460 mm
Glasrutans höjd: 1.840 mm
Glasrutans höjd
1 840 mm
Montagekrav
Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
VX SE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,5 kg
Bruttovikt
12,5 kg
EAN
4028177693845
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
TS Glasdörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 600x2000 mm
Dokumentation
Manual