- Artikelnummer:
- DK 7547.000
- Produktbeskrivning
- Montage på 25 mm DIN-måttraster hos fördelare eller på 482,6 mm (19")-profilskenor är lätt möjligt. Med medföljande jordningsledare kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat. Jordningsklämmorna är variabelt justerbara. Strömbelastbarhet ca 200 A hos skenan.
- Leveransens omfattning
- Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 jordningsledningar 6 mm², L = 500 mm
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Längd: 1.745 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS
Höjd: 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,4 kg
- Bruttovikt
- 2,62 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177131910
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
-
DK Jordningsskena, vertikal, L: 1745 mm, jordningsledningar: 15 x 6 mm², L: 500 mm, ledaranslutningsklämmor: 16 x 2,5–16 mm²