EMC-sidogavlar för TS

Art. nr.: TS 8108.750

Art. nr.:
TS 8108.750
Fördelar
Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter
Högt EMC-skydd med särskild EMC-tätning
Enkel placering tack vare upphängningshjälp
Jordningsbultar med kontaktyta
Product modification
Fördelarna är förbättrade formningsegenskaper, en optimerad korrosionstabilitet och ett jämnt utseende.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
med zink/magnesium-beläggning
Pulverlackerat på utsidan
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Grundmaterial
Stålplåt
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
37,4 kg
Bruttovikt
38,6 kg
EAN
4028177499034
ECLASS 8.0
27189264
Produktbeskrivning
TS EMC Sidogavlar, för TS, för BD: 2000x800 mm stålplåt