- Artikelnummer:
- DK 7478.535
- Produktbeskrivning
- För fiberboxarna finns flera paneler med passande hål för inbyggnad av Single eller Duplex fiberkabelkopplingar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Antal inbyggnadsplatser
- 24
- För LWL-koppling
- E -2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Anmärkning om art. nr.
- För E-2000 Duplex står enbart hälften av monteringsplatserna till förfogande.
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,553 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler