Produkten utgår ur sortimentet: 30 okt. 2021
- Art. nr.:
 - DK 7827480
 - Utförande
 - Inbyggnad i mitten
 - Produktbeskrivning
 - Montagevinklar skruvas fast i skåpbredden på skåpramen. Profilskenan monteras nedtill och upptill på vinkeln. För skåpets delutbyggnad kan montagevinkeln monteras på TS-systemchassi 17 x 73 mm, på skåpramens yttre montagenivå.
 - Fördelar
 - Vinkeln ger optimalt utrymme åt sidan vid kabelföringen.
 - Fästet kan justeras i djupled med de långa fästhålen
 - Lämpad för 19"-delutbyggnad
 - Användningsområden
 - För komplettering av befintliga TS installationer
 - Material
 - Stålplåt
 - Ytbehandling
 - Förzinkad
 - Leveransens omfattning
 - Inkl. fastsättningsmaterial
 - Passar för
 - Skåptyp: TS
Bredd: 800 mm - Förpackningsenhet
 - 2 st.
 - Nettovikt
 - 3,38 kg
 - Bruttovikt
 - 3,6 kg
 - Tullvarukod
 - 73182900
 - EAN
 - 4028177302631
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Produktbeskrivning
 - DK-TS Inbyggnadsvinklar, för L-formade profilskenor i TS, 482.6 mm (19"), för B: 800 mm
 
- Dokumentation
 - Info sheet