19"-utbyggnadsteknik

Glidskenor

Glidskenor ger en avlastning för extra tunga komponenter (max 800N statisk last) som hakas i 19”-profilen.

Glidskenor

Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

Glidskenor

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

Glidskenor

Glidskena för TS-adapterprofil, fastsättning på en sida

Med ensidig fastsättning på adapterprofiler, 482,6 mm (19").

Glidskenor

Glidskena, 2 HE, fast montage för VX IT

För montage på en 19"-profilskena.

Glidskenor

Glidskena för TE

För montage mellan en främre och bakre profilskena, för att stödja extra tunga inbyggnader i tummått.

Glidskenor

Glidskena för TS-adapterprofil, fastsättning på båda sidor

Med dubbelsidig fastsättning mellan den främre och bakre adapterprofilen, 482,6 mm (19") resp. adapterstycken, 482,6 mm (19").

Glidskenor

Glidskena, 2 HE, fast montage, tunglast för VX IT

För montage mellan ett främre och bakre fastsättningsplan för 19"-profilskenor av standardtyp och 19"-profilskenor dynamic i VX IT.

Glidskenor

Glidskena VX för adapterprofil 19" med dubbelsidig fastsättning

Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".

Glidskenor

Glidskenor, tung last för TS nätverksskåp med två profilskenor

För TS nätverksskåp med två profilskenor, för att stödja extra tunga inbyggnader.

Glidskenor

Glidskena VX för adapterprofil 19" med ensidig fastsättning

Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").

Glidskenor

Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE

För server- och nätverksskåp med två montageplan i tummått, för fastsättning av U-formade och L-formade profilskenor, på 482,6 mm montageram (19") och på TE, utdragbar.

Glidskenor

Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående för två 482,6 mm (19")-profilskenor

För två profilskenor, 482,6 mm (19"), för att stödja tunga inbyggnader i datarack.

Glidskenor

Djupprofiler för Data Rack

För montage och stabilisering av två 482,6 mm (19")-profilskenor i datarack, med inställbar längd.

Glidskenor

Djupprofiler för 482,6 mm (19")-profilskenor

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.