- Art. nr.:
 - DK 7950100
 - Utförande
 - Märkningsområde 1–56 HE
 - Produktbeskrivning
 - Med numerisk märkning i tummått för tydlig markering av höjdenheter.
 - Fördelar
 - Fritt val av talriktning tack vare märkning på båda sidor
 - Entydig dokumentation av de olika inbyggnaderna
 - Användningsområden
 - För komplettering till befintliga 19"-profiler (482,6 mm)
 - För limning på sidan bredvid systemhålningen
 - Material
 - Stålplåt, lackerad
 - Dimension
 - Bredd: 6 mm
 - Inbyggnadsmått
 - Installation depth for components: 482,6 mm
 - Förpackningsenhet
 - 1 st.
 - Nettovikt
 - 0,026 kg
 - Bruttovikt
 - 0,026 kg
 - Tullvarukod
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - Produktbeskrivning
 - DK Måttejpremsor, 482.6 mm (19"), märkningsområde 1–56 HE