- Artikelnummer:
- DK 7494.000
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av fördelarskåp eller för kabelföring mellan datarack.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 53 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,493 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- DK Ihopbyggnadsförbindning, L: 53 mm