Tillbehör

19"-utbyggnadsteknik

Svängram, profilskenor, inbyggnadssatser för profilskenor, tillbehör för Rittal Data Rack, glidskenor, utbyggnad i tummått, patchpaneler, fiberboxar, LSA-teknik

19"-utbyggnadsteknik

Svängramar

Med svängram kan baksidan av 19"-inbyggnaderna nås smidigt. Beroende på utförande finns en öppninngsvinkel på 130° eller 180°.

19"-utbyggnadsteknik

Tillbehör för svängramar

Installation kits for large swing frames, installation kit AX for small swing frames, 180° hinges for large swing frames, slide rails for swing frames.

19"-utbyggnadsteknik

profilskenor

Profilskenor och montageram för inre utbyggnad med en eller två 19"-profiler för väggskåp, singelskåp och ihopbyggnadsskåp.

19"-utbyggnadsteknik

Tillbehör för profilskenor

Tillbehör för profilskenor.

19"-utbyggnadsteknik

Inbyggnadssatser för profilskenor

Inbyggnadssatsen för profilskenorna och montageramarna måste väljas utifrån skåpets typ och bredd.

19"-utbyggnadsteknik

Glidskenor

Glidskenor ger en avlastning för extra tunga komponenter (max 800N statisk last) som hakas i 19”-profilen.

19"-utbyggnadsteknik

Utbyggnad i tummått

Lådor i 19"-profilen, sidoskydd, förvaringsmöjligheter för apparater med tummått och fastsättningsmöjligheter på 19"-profilskenan med hjälp av korgmuttrar eller det innovativa 19"-fästet

19"-utbyggnadsteknik

Blindpaneler och frontplåtar

Blindpaneler för övertäckning av höjdenheter som inte används. I olika höjder i materialen aluminium, stålplåt och plast. För fastskruvning eller i verktygslöst utförande för verktygsfritt...