- Artikelnummer:
- DK 7063.200
- Produktbeskrivning
- 1 HE-lådan ger en bekväm möjlighet att förvara alltför långa kablar, ordnat, kompakt och säkert i 19"-profiler.
- Fördelar
- På framsidan med borstlist för kabelinföring
- Hammarhuvudlisten i det bakre planet för kabelavlastning
- Ledarna dras i ring utan att vikas till justerbara element på insidan.
- Användningsområden
- Kan monteras mellan två 19"-profiler
- För montage på L-formade profilskenor, böjda profilskenor eller montageramar
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Tangentbordslåda
Teleskopskenor
Fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 1 HE
- Profilavstånd
- 435 ‐ 750 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,858 kg
- Bruttovikt
- 6,166 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Låda 482.6 mm (19"), för förvaring av alltför långa kablar, 1 HE, profilavstånd: 435-750 mm