Kabelavlastningsskena för patchpanel

Artikelnummer: DK 7610.000

För dragavlastning av inkommande eller utgående dataledningar, valfritt med fjäderklämmor för påbyggnad och kontaktering av kabelskärmen.

Artikelnummer:
DK 7610.000
Utförande
utan kabelskärmskontaktering
Produktbeskrivning
För dragavlastning av inkommande eller utgående dataledningar. Valfritt med fjäderklämmor för påbyggnad och kontaktering av kabelskärmen. Förbindning till patchpanelen sker genom fastsättningsbultar på panelen.
Material
Stålplåt, 2 mm, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,481 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelavlastningsskenor, för Patch-Panel, utan kabelskärmskontaktering