Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

Art. nr.: SZ 2353.000

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.

Art. nr.:
SZ 2353.000
Produktbeskrivning
För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter
18 mm
Max. kabeldiameter
22 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
1,25 kg
Bruttovikt
1,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivning
SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 18-22 mm
Dokumentation
Info sheet