- Art. nr.:
 
- SZ 2899400
 
- Produktbeskrivning
 
- Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln. 
 
- Användningsområden
 
- för väggtjocklekar på 1,5 till 4,5 mm 
 
- Material
 
- Membran/mantel: termoplastisk elastomer 
 
- Dimension
 
- Gänga: M40 
 
- För väggtjocklek (max.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
 
- IP 54 vid omsorgsfull kabelinföring 
 
- För kabel-Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Förpackningsenhet
 
- 20 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,14 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,155 kg
 
- Tullvarukod
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
SZ Nippelgenomföring, för väggtjocklekar från 1,5 mm - 4,5 mm för hål M20, kabeldiameter: 13-34 mm