Tätningsram för tätningsmoduler

Art. nr.: SZ 2400910

För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.

Art. nr.:
SZ 2400910
Produktbeskrivning
För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.
Fördelar
enskilda kablar kan monteras och bytas ut i efterhand, utan att tätningsramen behöver demonteras
Material
Ram: Polyamid
Lågprofilstätning: CR
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Nödvändigt hål
16-polig
Number modules 20 x 20
8 st.
Dimension
Bredd: 120 mm
Djup: 67 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 64
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,105 kg
Bruttovikt
0,11 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ Tätningsram för tätningsmoduler, för håltagning 16-polig
Dokumentation
Manual