Kombiskenor för 482,6 mm (19")

Artikelnummer: IT 5302.026

E-Nummer: E2505408

Artikelnummer:
IT 5302.026
Användningsområden
För kabeldragning och dragavlastning i 19"-planet (482,6 mm)
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fästmaterial för kombiskena, utan fästmaterial för fixering av kabeln
Inbyggnadsmöjligheter
Inuti 482,6 mm (19")-montageplan, vid 482,6 mm (19")-systemhålen
Dimension
Höjd: 1 HE
Passar för
Skåptyp: TS IT
VX IT
TX CableNet
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,348 kg
Bruttovikt
1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT 19"-kombinationsskena, plåtstål, galvaniserad
Dokumentation
Manual