Golvplåt för TP

Art. nr.: CM 5001236

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Art. nr.:
CM 5001236
Produktbeskrivning
Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt.
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension
Djup: 250 mm
Passar för
Skåptyp: TS IT
TS
CM
TP
Bredd: = 1.600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,26 kg
Bruttovikt
2,46 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177556812
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
CM Bottenplåtar, för CM, TP, D: 250 mm för B: 1600 mm
Dokumentation
Info sheet