Multipeltätningshylsa

Artikelnummer: SZ 2411.504

För säker införing av flera separata ledningar i en kabelförskruvning.

Artikelnummer:
SZ 2411.504
Utförande
Storlek M25
Produktbeskrivning
För säker införing av flera separata ledningar i en kabelförskruvning.
Material
Neopren
Max. kabeldiameter
3 mm
Kabelinföring
Antal kabelinföringar: 7
Max. kabeldiameter: 3 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
0,075 kg
Bruttovikt
0,1 kg
Tullvarukod
40169300
EAN
4028177444508
ECLASS 8.0
27142421