IT-övervakning

IT-övervakning

För utförande av styrkommandon och energiförsörjning/reglering av utrustning

IT-övervakning

CMC III Processing Units

Processing Unit är huvudkomponenten i övervakningssystemet CMC III. Till de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer/CAN-Bus-enheter anslutas. Enheterna kan anslutas via Ethernet till datanätverket, konfigureras...

IT-övervakning

CMC III Power Units

För ström-/energimätning och in-/urkoppling av förbrukarenheter, till exempel fläktar.

IT-övervakning

CMC III I/O Units

Övervakning av upp till åtta digitala ingångar och styrning av upp till fyra reläer.

IT-övervakning

CMC III sensorer

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

IT-övervakning

CMC III CAN-Bus-sensor

För anslutning av en CMC-TC-sensor

IT-övervakning

Bildskärms- och tangentbordsenhet med 17"-TFT-display och VGA/DVI-anslutning

1 HE chassi med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tangentbordslayout, med teleskopskenor.