- Art. nr.:
- TS 4166000
- Produktbeskrivning
- Tryckfjädern är en typ av införingshjälp och sörjer för en säker, mekanisk och elektrisk anslutning i systemhålningen.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På montageskenor 23 x 23 mm
- På montagechassi 23 x 73 mm
- På montagechassi 45 x 88 mm
- På systemchassi 23 x 73 mm
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
- Dimension
- Gänga: M5
- Gänga
- M5
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,474 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
-
TS Korgmutter, för gänga M5, för fastspänning och insättning från sidan