- Art. nr.:
- SG 2368002
- Utförande
- för vägg-/golvmontage
- Produktbeskrivning
- Alternativt för rör- och vägg-/bottenmontage. Plint med fjäder i anslutningskomponenten. Med avslutningslock för optiska komponenter. Beröringsskydd enligt VDE.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
- Färg
- Svart
- Signal pillar
- modulärt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Märkspänning
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,089 kg
- Bruttovikt
- 0,099 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177953581
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivning
-
SG connection component for wall mounting