- Artikelnummer:
- SZ 2482.730
- Utförande
- RJ45 uttag till inneruttag
- Produktbeskrivning
- För förlängning av gränssnitt på skåpets insida – t.ex. av industridatorer och switchar – ända till skåpets yttersida. Vägganslutningen behöver lika mycket plats som en tangent.
- Fördelar
- Snabbare åtkomst vid underhållsarbeten.
- Skåpets kapslingsklass upprätthålls.
- Låsmuttern skär in sig själv i lackeringen så att det uppstår en ledande anslutning
- Fixerad skyddslucka.
- Material
- Skåp: Mässing
Lock: Aluminium
Tätning: Polyamid
- Ytbehandling
- Skåp: Förnicklad
Lock: Eloxerad
- För väggtjocklek (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP67 vid stängd skyddskåpa
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,048 kg
- Bruttovikt
- 0,058 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177550247
- ETIM 9
- EC001121
- ETIM 8
- EC001121
- ECLASS 8.0
- 27440390
- Produktbeskrivning
-
SZ RJ45 inbyggnadsmodul, hylsa