- Artikelnummer:
- SM 6321.010
- Fördelar
- Kan ställas in för olika tangentbordsdjup med en enkel skjutfunktion
- Anslutning till manöverlåda med bärarmsanslutning upp- eller nedtill.
- Enkel inställning av lutningsvinkel
- Inga smutsavlagringar tack vare öppna sidor på avlastningsbordet
- Tekniska data
- Förvaringsyta med steglöst inställbart djup från 128–228 mm
- Material
- Stålplåt
Handledsstöd: Strängpressad aluminiumprofil
- Ytbehandling
- Strukturlack
Handledsstöd: natur, eloxerat
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Avlastningsbord komplett förmonterat
Kardborrband för fixering av tangentbordet
Fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 430 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Manöverlåda med grepplister
- Manöverlåda för TFT för bord upp till 24"
- Påbyggnad på vertikala ytor och under horisontella ytor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,94 kg
- Bruttovikt
- 3,33 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
SM tangentbord support, för manöverlåda eller ytor