Gränssnittet mellan människa-maskin Tangentbord, avlastningsbord och lådor Tangentbord monterat i ett fack på manöverlådan eller inbyggt genom en låda eller lucka i 19”-profilen Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsbord för musmatta, svängbart För montage vänster/höger under avlastningsbordet för tangentbordet, hakar fast och svängs in och ut automatiskt. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Inbyggbart tangentbord 19"/4 HE med integrerad pekplatta Den integrerade pekplattan gör det onödigt att installera en extra mus med korrekt kapslingsklass och minimerar därmed kablagekostnaderna. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Tangentbordslåda 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena För 482,6 mm profilskena (19"), passar till tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontpanel. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsbord för musmatta, utdragbart med mushållare För fastskruvning i den fällbara lådan, passar för alla standardmusmattor upp till 250 x 205 mm. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Pappersmatarlucka för inbyggnad i ytor För inbyggnad på ytor, gör det enkelt att nå skrivaren från sidan utan att skåpdörren behöver öppnas. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Hållare för mus Passar för avlastning för musmatta och för säker förvaring av en standardmus. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsbord för tangentbord för manöverlåda eller ytor Kan ställas in för olika tangentbordsdjup med en enkel skjutfunktion. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Utdragbart tangentbord med integrerad styrkula Extremt platt tangentbord med styrkula, handtaget kan även användas som handledsstöd. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsstöd, svängbart För placering av standardtangentbord vid programmerings- och underhållsarbeten, montageavståndet mellan avlastningsstödet för problemfri insvängning minst 300 mm. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Låda 19"/2 HE för tangentbord och mus Passar till montage av tangentbord upp till max. 390 x 32 x 139 mm, hyllplan för vanlig mus eller styrkula. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Fällbart bord för tangentbord och mus För inbyggnad i 600 och 800 mm breda dörrar och 19"-svängramar och -skåp. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsbord för musmatta för manöverlåda eller ytor Avlastningsbordets lutning kan ställas in individuellt. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Tangentbordslåda 1 HE för två 482,6 mm (19")-profilskenor För 482,6 mm (19")-profilskena, lämpad för montage av: tangentbord upp till max. 420 x 40 x 220 mm, helt utdragbar, låsbar. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Golv för dörram Ett platssnålt alternativ till hyllplanet för Tower-PC (max. 20 kg). För montage på dörramen till 600 mm breda skåp. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Låda för tangentbord och mus med avlastningsbord för musplatta Passar till montage av tangentbord upp till max. 460 x 42 x 170 mm, standardmus och musmatta. Till produkten Tangentbord, avlastningsbord och lådor Avlastningsbord för tangentbord HD För förvaring av vanliga tangentbord, inkl. vattenavrinningshål. Till produkten