Blädderpanel med väggfäste

Art. nr.: CP 6013100

För förvaring av kontrollplaner, dokumentation osv. i A4-format, för montage på ytor, i TS-ramens eller skensystemets 25 mm hålraster eller på handtagsset Ø 20/25 mm.

Art. nr.:
CP 6013100
Produktbeskrivning
För förvaring av kontrollplaner, dokumentation o.s.v. i A4-format.
Användningsområden
Montage på ytor
Leveransens omfattning
10 blädderpaneler
Väggfäste
Fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Montage på ytor
I 25 mm hålraster i TS-ramen eller skensystemet
På handtagsset Ø 20 mm eller Ø 25 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,86 kg
Bruttovikt
0,903 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177449329
ETIM 9
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
CP Blädderpanel, A4, med väggfäste