- Artikelnummer:
- CX 6730.800
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
Täckhylsor: Plast
- Ytbehandling
- Strängpressad aluminiumprofil: natureloxerad
- Färg
- Täckhylsor: RAL 7016
- Leveransens omfattning
- 1 aluminiumprofil
6 plastkåpor
Håltagningsmall
Inkl. fastsättningstillbehör
- Längd
- 1 750 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kan kortas till andra mått
- 3 x bredd 600 mm
- 2 x bredd 800 mm
- 1 x bredd 1000 mm + 1 x bredd 600 mm
- 1 x bredd 1200 mm
- 1 x bredd 1600 mm
- Passar för
- Pulpetsystem CX
- Golvpulpet CX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,23 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivning
-
CX Aluminiumlist, L: 1750 mm