TP aluminiumlist

Artikelnummer: TP 2682.000

Förhindrar att kopplingsscheman och dylikt halkar ner.

Artikelnummer:
TP 2682.000
Produktbeskrivning
För påbyggnad i efterhand på TP mellan- och överdelar samt golvpulpeter.
Användningsområden
TP tredelad/tvådelad
Golvpulpeter TP
Kan monteras på alla apparatskåp/lock med 20 mm kanthöjd (plåttjocklek max. 2 mm)
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Strängpressad aluminiumprofil: natureloxerad
Färg
Täckkåpor: RAL 7035
Längd
1 183 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Kan kortas till andra mått
3 x bredd 600 mm
2 x bredd 800 mm
1 x bredd 1000 mm + 1 x bredd 600 mm
1 x bredd 1200 mm
1 x bredd 1600 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,599 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261