- Art. nr.:
- CM 5001370
- Produktbeskrivning
- För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Systemhålning på 2 sidor. Ger extra monteringsmöjligheter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TP
Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,075 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
CM Bottenutbyggnadsskena, för TP, för D: 400 mm