PS-systemchassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4370.000

För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.

Art. nr.:
SZ 4370.000
Produktbeskrivning
Variabel med 5 hålningsrader för universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka in i systemhålningen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
Passar för
Skåptyp: ES 5000
CS modulskåp
TP universalpulpet
Djup: = 500 mm
Förpackningsenhet
4 st.
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Datablad
Technical Data sheet