TS-montageskena 18 x 38 mm

Art. nr.: TS 8612280

För montage på det yttre montageplanets vertikala TS-skåpprofil, på den horisontella TS-skåpprofilen och på bottenutbyggnadsskenan för CM.

Art. nr.:
TS 8612280
Produktbeskrivning
Det är bara att hänga in och säkra med skruv. Genom inhängningstekniken underlättas montage och demontage. Säkring behövs enbart på en sida, men kan vid behov finnas på båda sidor.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen på det yttre montageplanet
På den horisontella TS-/VX SE-skåpprofilen
På bottenutbyggnadsskena för TP
Observera:
Vid skåp med montageplåt ingår det 2 montageskenor i leveransen.
Passar för
Passar för bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
3,496 kg
Bruttovikt
3,695 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Montageskena 18 x 38 mm för B/D: 800 mm
Datablad
Teknik i detalj