Inre utbyggnad

Skensystem

Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.

Skensystem

Skena för inre utbyggnad AX

***Nyhet***Skena för flexibel inre utbyggnad i 25 mm raster i kompakt apparatskåp AX. Nu med ökad bärkapacitet på 100 N vid montage i skåpnocken.

Skensystem

Skena för inre utbyggnad för AE/WM

För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.

Skensystem

Skena för inre utbyggnad för TP, kompaktapparatskåp HD

För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.

Skensystem

Bottenutbyggnadsskena för AX

***Nyhet***Skena för flexibel inre utbyggnad i AX kompakt apparatskåp i kombination med ny skena för inre utbyggnad AX. För montage av t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, LED-systemlampor, VX kabelanslutnings- och profilskenor.

Skensystem

Skena för inre utbyggnad

För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.

Skensystem

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Skensystem

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.

Skensystem

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Skensystem

Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.

Skensystem

TS-systemchassin 17 x 73 mm

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Skensystem

TS-systemchassin 23 x 73 mm

Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.

Skensystem

TS-montagechassin 45 x 88 mm

Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.

Skensystem

PS-montagechassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

För montage på horisontella och vertikala TS skåpprofiler med kombihållare PS.

Skensystem

PS-systemchassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.

Skensystem

Montageskena 18 x 39 mm för VX, VX SE

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.

Skensystem

TS-montageskena 18 x 38 mm

För montage på det yttre montageplanets vertikala TS-skåpprofil, på den horisontella TS-skåpprofilen och på bottenutbyggnadsskenan för CM.

Skensystem

Bottenutbyggnadsskena för TP

För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Systemhålning på 2 sidor. Ger extra monteringsmöjligheter.

Skensystem

Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Skensystem

Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE

För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.

Skensystem

Adapterskena för VX-kompatibilitet

För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. För de individuella konfigurationerna kan adapterskenan VX kapas.

Skensystem

Adapterskena för PS-kompatibilitet

Inbyggnad i den vertikala TS-skåpprofilen för att skapa kompatibilitet med: PS montageskena, PS montagechassin, PS systemchassin.

Skensystem

TS-montageskena 17 x 17 mm för TS

För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning.

Skensystem

Kombiskena 19"/ETSI Med multifunktionsshölje

För inredning av multifunktionshöljen.

Skensystem

C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen, eller bottenutbyggnadsskenan för TP, på den vertikala skåpprofilen med extra fastsättningskomponenter.

Skensystem

Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.

Skensystem

Systemprofilskenor

För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruvar och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.

Skensystem

Profilskena 75 x 20 mm för VX, TS, VX SE

För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.

Skensystem

Profilskena 65 x 42 mm för VX, TS, VX SE

För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.

Skensystem

Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.

Skensystem

Profilskena TH 35/7,5 enligt EN 60 715

Längden anpassad till skåpbredden.

Skensystem

Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715

Längden anpassad till skåpbredden.

Skensystem

Profilskena 15 enligt EN 60 715

DIN-profilskena av stål. Elförzinkad.

Skensystem

Ankarskena enligt EN 60 715

DIN-profilskena av stål. Elförzinkad.

Skensystem

Profilskena enligt EN 60 715

För direkt fastsättning av kopplingsplintar eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.