Montageplåtsfastsättning för golvpulpeter TP, pulpetunderdelar, för höga dynamiska belastningar

Art. nr.: CM 5001.075

Minskar vibrationerna i montageplåten.

Art. nr.:
CM 5001.075
Produktbeskrivning
Minskar vibrationerna i montageplåten.
Användningsområden
Vid transport med tunga påbyggnader
Vid dynamiska tillämpningar, då en direkt förbindelse till väggen/den bärande konstruktionen ska skapas (t.ex. skåp som följer med krananläggningar och liknande)
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Enkelt att förmontera i montageplåtens befintliga borrhål
Väggfastsättning inifrån: direkt genom vinkel och skåp till väggen/bärkonstruktionen.
Väggfastsättning utifrån: Skruvar t.ex. för väggfästen kan utifrån enkelt skruvas in i plåtmuttern.
Observera:
Testad enligt DIN EN 60 721, grad 3M4, med 150 kg vikt jämnt fördelad på montageplåten
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,45 kg
Bruttovikt
0,456 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
CM Fastsättning för montageplåt, för golvpulpet, TP pulpetunderdelar
Dokumentation
Info sheet