Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- TS 8614.180
- Material
- Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Justerbar i djupled i 25 mm raster.
- Montagekrav
- TS-montageskenan 13×38 mm kan användas som glidskena för montageplåtar
- För inbyggnad i bredare skåp krävs bredduppdelning
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 400 mm
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,4 kg
- Bruttovikt
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- TS montageplåt, för TS, 400 mm breda, H: 1800 mm