- Artikelnummer:
- SZ 2500.500
- Utförande
- Inmatning, 3-polig (med uttag, utan kontakt)
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Orange
- Längd
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 16
- Standarder
- Nätanslutningsledningar: AVLV2
- Nätanslutningskontakt: ECBT2
- Dimension
- Längd: 3.000 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,345 kg
- Bruttovikt
- 0,359 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Connection cable, for power supply, 3-pole, 100-240 V, L: 3000 mm, UL