- Artikelnummer:
- SZ 4315.400
- Utförande
- Genomgångskablage/Inkopppling via anslutningskomponent SZ 2507.500 (med hylsa och kontakt)
- Längd
- 600 mm
- Dimension
- Längd: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,449 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177152878
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningskabel, för genomgångskablage/inkopppling via anslutningskomponent 2507.500,, med hylsa och kontakt, L: 600 mm