- Artikelnummer:
- SZ 4315.200
- Utförande
- Genomgångskablage/Inkopppling via anslutningskomponent SZ 2507.500 (med hylsa och kontakt)
- Längd
- 1 000 mm
- Dimension
- Längd: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,625 kg
- Bruttovikt
- 0,648 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningskabel, för genomgångskablage/inkopppling via anslutningskomponent 2507.500, med hylsa och kontakt, L: 1000 mm