Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Art. nr.: TS 8148235

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

Art. nr.:
TS 8148235
Fördelar
automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement
Enkel placering tack vare upphängningshjälp
Jordningsbultar med kontaktyta
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida
Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 1.400 mm
Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
26,6 kg
Bruttovikt
27,8 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177301054
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 1400x800 mm stålplåt
Dokumentation
Manual