- Art. nr.:
- VX 5301.350
- Produktbeskrivning
- För förankring av skåpet i botten, särskilt om skåpet har tung last högst upp och riskerar att tippa eller om det inte kan integreras i en skåprad.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
- För montage krävs ytterligare hål i planets golv
- Vilket fastsättningsmaterial som behövs för förankring av skåpet beror på underlagets beskaffenhet och medföljer inte i leveransen
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,294 kg
- Bruttovikt
- 0,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT