Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Art. nr.: VX 5301.338

E-Nummer: E2505354

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

Art. nr.:
VX 5301.338
Produktbeskrivning
Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring.
Fördelar
Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Sats bottenplåtar
Tätningsband
Inkl. fastsättningsmaterial
2 bottenplåtsmoduler, slutna, djup: 237,5 mm
1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 275 mm
1 skjutplåt, djup: 115 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Djup: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,4 kg
Bruttovikt
5,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT Flänsplatta, flerdel, stängd, BxD 600x1000 mm, stålplatta
Dokumentation
Manual