Tippskydd för VX IT

Artikelnummer: VX 5301.325

E-Nummer: E2505346

Tippskyddet som finns som tillval till VX IT kan när som helst installeras i efterhand på uppställningsplatsen vid behov.

Artikelnummer:
VX 5301.325
Produktbeskrivning
Tippskyddet som finns som tillval till VX IT kan när som helst installeras i efterhand på uppställningsplatsen vid behov. Det hakas då enkelt i skåpstommens vertikalprofil när frontdörren är öppen, samtidigt som skåphöjden nivelleras. Tippskyddet utökar skåpets golvyta och minskar på så sätt risken att skåpet välter om inbyggnadskomponenter i skåpet flyttas eller monteras utstickande. Det är ett mobilt alternativ som används om skåpet inte kan förankras i golvet eller fixeras i en skåprad. Efter installation kan tippskyddet enkelt tas av igen. Tippskyddet kan användas på skåpramen utan underbyggnad samt i kombination med nivåfötter eller en upp till 200 mm hög sockel. Den tydliga signalfärgade lackeringen minskar risken att snubbla över tippskyddet när det används.
Material
Stålplåt, lackerad i RAL 3001 (signalröd)
Leveransens omfattning
2 nivåjusterbara tippskyddsfötter, för snabbmontage utan verktyg
Belastning
Max. transportvikt: 200 kg, tyngdpunkt 250 mm framför skåpsfronten
Passar för
Skåptyp: VX IT
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,75 kg
Bruttovikt
3,22 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177952461
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX IT antipipsenhet för VX IT plåt, målad, RAL 3001
Dokumentation
Manual