Nivåfötter med inre justering, för VX IT

Art. nr.: VX 5301.326

E-Nummer: E2505362

Nivelleringsfot med invändig justering, för utjämning av ojämnt underlag.

Art. nr.:
VX 5301.326
Produktbeskrivning
Montagevinkeln används för att flytta och sätta fast nivelleringsfoten under skåpramsstativet inomhus så att nivelleringsfoten är lätt att justera från insidan via den insexdrivning som är integrerad i nivelleringsfotens skaft.
Leveransens omfattning
4 nivåfötter, M12 med torxfattning TX30
4 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
Max. tillåten statisk last: 6500 N per nivåfot
Nivåregleringsområde
18 ‐ 63 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,76 kg
Bruttovikt
0,796 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177952478
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
Nivelleringsfot, M12, med invändig justering, för VX IT, för utjämning av höjdskillnader vid ojämnt underlag, inkl. fästvinkel för förskjutning av montageplatsen inne i skåpet, för bekväm manövrering med hjälp av den integrerade insexfattningen i nivelleringsfotens huvud.
Dokumentation
Manual