Golv Nivåfötter Nivåfötter används för att kompensera höjdskillnader vid ojämna golv. För olika skåpsystem i olika material och utföranden Nivåfötter Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida. Till produkten Nivåfötter Nivåfötter med inre justering, för VX IT För utjämning av golvojämnheter. Montagevinkeln används för att flytta och sätta fast nivelleringsfoten under skåpramsstativet. På så sätt kan nivelleringsfoten bekvämt justeras inifrån... Till produkten Nivåfötter Nivåfötter för FlatBox, M10 x 20 mm Nivåfötter för FlatBox Till produkten Nivåfötter Nivåfötter för VX, TS, VX SE i rostfritt stål För montage på skåp, för enklare golvrengöring och för utjämning av ojämnheter på golvet ±15 mm. Till produkten Nivåfötter Nivåfötter för VX, TS, VX SE i rostfritt stål För direkt montage på skåpprofilens ramhörndel. Även lämplig för montage på sockelsystem VX. Vid montage på sockelsystem VX behövs en sockeladapter. Till produkten Nivåfötter Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter För montage av dubbla länkhjul 7495.000 och nivåfötter på sockelsystem VX och AX. Till produkten