Sidogavel för kabelrangerutrymmet

Art. nr.: TS 8600.510

Sidogavlar för kabelrangerutrymme TS, stålplåt

Art. nr.:
TS 8600.510
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Djup: = 500 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,44 kg
Bruttovikt
2,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
TS Sidogavlar, för kabelrangerutrymme, för D: 500 mm
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet