Sockelsystem som stabilt skåpunderrede ger extra rum för kabelgenomföring. Sockelsystem VX, sockelsystem AX, sockel för TP, IW, PC, kabelrangerutrymmen, sockeltillbehör.
Förvaringsmöjligheter och uppställningsytor kan skapas på skåpramen eller 19"-profilen. Teleskopskenor och handtag kompletterar utbudet av hyllplan, som kan installeras i IT-rack, serverskåp,...
Tillbehör för skåpgolvet ger flexibla möjligheter för bottenutbyggnad samt transport eller stabilisering av skåp. Nivåfötter, hjul och transporttillbehör, bottenplåtar, systemindelningar, tippskydd...
Sidogavlar för sidoförslutning av skåprader, skiljeväggar för funktionell avgränsning av enskilda områden, frånskiljar-/säkerhetsförregleringar enligt UL-föreskrift, lack för bättrings-...
Oavsett om helt utbyggda skåprader transporteras eller de enskilda enheterna monteras på uppställningsplatsen finns en passande lösning för alla ihopbyggnadssituationer för apparatskåp. Ihopbyggnadsvinklar,...
Dörrar och lås för bekväm och enkel åtkomst till apparatskåp och rack. Dörrvarianter, modulär frontutformning och deldörrar för olika behörighetskoncept, glasdörrar i industri- och IT-design...
Omfattande tillbehörsutbud för inre utbyggnad av skåpsystem och IT-rack, som t.ex. montageplåtar, skensystem, fastsättningskomponenter, hyllplan, systemlampor, EMC- och jordningstillbehör, uttagslister
Skaffa dig en bättre överblick över din IT-infrastruktur genom flexibla och individuella lösningar för styrning och övervakning av alla fysiska parametrar i IT-miljön.
Skyddet av standardapparatskåpet mot elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält kan förbättras ytterligare med systemtillbehör. Sådana åtgärder är att förbättra skärmningseffekten...
Jordningsmaterial för uppbyggnad av en säker skyddsledarförbindning som uppfyller kraven i VDE och lågspänningsdirektiv. Enskilda jordningsband eller kompletta system som skurits till direkt på skåpsystem för...
Systemlampor med innovativ LED-belysningsteknik för bättre belysning och därmed bättre arbetssäkerhet i skåp resp. IT-rack. Kan användas över hela världen: Systemlampa LED, anslutningstillbehör och...
Tillbehör för flexibel införing av kablar i skåp- och lådsystem samt effektiv kabelföring i skåp med 19"-raster: Kabelinföringar, plåtflänsar, kabelskruvförband, kabelgenomföringar,...
Oavsett om du väljer ett patchskåp eller golvskåp med en 19"-profil eller ett serverrack med två 19"-profiler så uppfyller de mångsidiga systemtillbehören alla krav på kabelföring på...
Svängram, profilskenor, inbyggnadssatser för profilskenor, tillbehör för Rittal Data Rack, glidskenor, utbyggnad i tummått, patchpaneler, fiberboxar, LSA-teknik
Systemutbyggnad för manöverlåda och påbyggnadstillbehör för apparatskåp: Främre utbyggnad av manöverlådor, bildskärmar, handtag, hållare och lådor för tangentbord,...