- Artikelnummer:
- 5001.380
- Produktbeskrivning
- Tekniska data
- Silikonskumprofil på rulle, 25 m, 15 x 7 mm
- Material
- Silikonskumprofil
- Färg
- vit
- Längd
- 25 m
- Montagekrav
- Den inskummade PU-tätningen ska avlägsnas helt och ytan rengöras. Den självhäftande silikontätningen måste pressas till exakt position. De övre, vågräta tätningsremsorna ska sticka ut över de lodräta remsorna utan mellanrum.
- Dimension
- Bredd: 15 mm
Höjd: 7 mm
Längd: 25 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,38 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 9
- EC002328
- ETIM 8
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000