- Art. nr.:
- AE 5050451
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 540 mm x 1.155 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.200 mm - Passar till art. nr.
- 1260500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,8 kg
- Bruttovikt
- 20,8 kg
- EAN
- 4028177708365
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216