- Art. nr.:
- AE 5050447
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 939 mm x 955 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 1.000 mm
Höjd: = 1.000 mm - Passar till art. nr.
- 1110500
- 1018600
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 20,5 kg
- Bruttovikt
- 30,5 kg
- EAN
- 4028177708327
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216